2. Valves
  3. Potable Water Valves

C215QPW-N



Learn more
Back to product category
C215QPW-N

C215QPW-N

Nyit/zár golyóscsap, Ivóvízes alkalmazásokhoz, 2 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet 5...100°C [41...212°F]

List price
82,10 €
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
Bookmark this page
Share
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
4/4 Suitable actuators for Requesting actuators for C215QPW-N
Configurable
CQ230A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
CQ24A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Documentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now

    Tender texts

    • View now
    • Download

    CAD / BIM

    CAD data 3D

    • Download

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Data for planners

    • View now

    Hydronic schemes

    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    16 m³/h
    Potable water certificate
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Fluid
    Potable water
    Fluid temperature
    5...100°C [41...212°F]
    Close-off pressure
    1600 kPa
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Üdvözöljük a Belimonál Austria

    You do not seem to be located in Austria. The products and services presented on this website may not be available in your country. Likewise, logging in/registering is not possible. Find your local Belimo Website below.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)