2. Ventili
  3. Conski ventili

C225Q-K



Learn more
Back to product category
C225Q-K

C225Q-K

Zónacsap, 2 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Közeghőmérséklet 2...100°C [36...212°F] (2...90°C hajtóművel)

For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells. 
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.

List price
58,60 €
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
Bookmark this page
Share
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
6/6 Suitable actuators for Requesting actuators for C225Q-K
Configurable
CQ230A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
CQ24A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Documentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now

    Tender Texts

    • View now
    • Download
    • Download

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Data for planners

    • View now
    • View now

    CAD download / 3D viewer

    • View now

    Hydronic Schemes

    • Download

    Success Stories

    • Download
    • Download
    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Accessories

    Mechanical accessory

    EXT-OC-ZR-C225

    EXT-OC-ZR-C225

    Insulation shell for valve C2..Q-.., DN 25
    only for non-condensing applications

    List price: 29,80 €
    Add to Project List
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindle extension CQ

    List price: 27,70 €
    Add to Project List
    ZLR-01

    ZLR-01

    Connection adapter, QCV-LR

    List price: 43,00 €
    Add to Project List
    ZR2325

    ZR2325

    Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 25, Rp 1", R 1"

    List price: 20,20 €
    Add to Project List
    Product videos

    How to set kvs value on a QCV actuator

    Play now Share via email

    Quick compact zone valve QCV

    Play now Share via email

    How to install an actuator on a QCV zone valve

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    7 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    2...100°C [36...212°F]
    Flow temperature note
    with actuator 2...90°C
    Close-off pressure
    520 kPa
    Differential pressure note
    50 kPa for low-noise operation
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Üdvözöljük a Belimonál Áustria

    Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)