3. Zónaszelepek

C325Q-J



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
C325Q-J

C325Q-J

Váltó zónaszelep, 3 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Közeghőmérséklet 2...100°C [36...212°F] (2...90°C hajtóművel)

Listaár
88,40 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
5/5 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: C325Q-J
Konfigurálható
CQ230A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
CQ24A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Tengely-meghosszabbítás CQ

    Listaár: 27,70 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZLR-01

    ZLR-01

    Csatlakozóadapter, QCV-LR

    Listaár: 43,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR2325

    ZR2325

    Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listaár: 20,20 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    QCV hajtómű kvs értékének beállítása

    A QCV hajtómű kvs értéke egyszerűen beállítható.

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    Quick compact zone valve QCV

    • A légtömör zárású szabályozó golyóscsap megakadályozza a keringési veszteségeket

    • Manuálisan szabályozható kv értékek a 2 járatú szabályozó golyóscsapokkal

    • Automatikus adaptáció a beállított kv értékhez

    • Kezelési és készenléti üzemmódokban minimális áramfogyasztás

    • Kompatibilis a 24 V, 230 V, nyit-zár/3 pontos, folytonos vezérléssel és az MP-Bus® kapcsolattal

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

    A hajtómű felszerelése a QCV zónaszelepre

    A hajtómű a QCV zónaszelepre egyszerűen felszerelhető.

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    3 járatú
    Kvs
    4 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    2...100°C [36...212°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    hajtóművel 2...90°C
    Zárónyomás
    280 kPa
    Δpmax nyomáskülönbség
    280 kPa
    Nyomáskülönbség megjegyzés
    50 kPa az alacsony zajszintű működéshez
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)