JRCA-BAC-S2-T
Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok
JRCA-S2-T
Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok
AVK230A-3
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 pontos, 150 s, Löket 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 pontos, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
AVK24A-MOD
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 32 mm, IP54
AVK24A-MP-TPC
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
AVK24A-SR-TPC
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
AVK24A-SZ-TPC
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
CQ230A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
CQ230A-T
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40, Sorkapcsok
CQ24A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL-T
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Sorkapcsok
CQ24A-SR-T
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Sorkapcsok
CQ24A-SZ-T
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Sorkapcsok
CQ24A-T
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40, Sorkapcsok
CQC230A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP40
Auslegedaten: Auslegedaten