CQ230A
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
- Listaár
- 124,00 €
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
Z-ESCM
Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 23,40 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.7 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 1 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Hajtóművel (kikattintva)
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- IP védelem
- IP40
- Környezeti hőmérséklet
- 5...40°C [41...104°F]