Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szabályozó golyóscsap, 2 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szigetelő burkolat R2.. szelephez, DN 20
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz