ZR24-2
Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz, AC/DC 24 V, 20 W
- Listaár
- 115,00 €
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
Szelep specifikációk
- Közeghőmérséklet
- -10...20°C [14...68°F]
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tápellátás csatlakozása
- Kábel 1 m
- IP védelem
- IP20