3. Szabályozó golyóscsapok

R2025-16-S2



Vissza a termékkategóriához
R2025-16-S2

R2025-16-S2

Szabályozó golyóscsap, 2 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]

A fűtési alkalmazások optimális energiahatékonysága érdekében javasoljuk a megfelelő szigetelő burkolatok használatát. 
A megfelelő szigetelő burkolat megtalálható a termék tartozékai között.

Listaár
131,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
6/6 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R2025-16-S2
Konfigurálható
LR230A
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
LR24A
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-SR
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    EXT-OC-ZRN225

    EXT-OC-ZRN225

    Szigetelő burkolat R2.. szelephez, DN 25
    csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

    Listaár: 31,40 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

    Listaár: 152,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR2325

    ZR2325

    Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listaár: 20,20 €
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    ZR24-2

    ZR24-2

    Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz, AC/DC 24 V, 20 W

    Listaár: 120,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    16 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    -10...120°C [14...248°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
    • Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
    Zárónyomás
    1400 kPa
    Nyomáskülönbség megjegyzés
    200 kPa az alacsony zajszintű működéshez
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)