Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szabályozó golyóscsap, 2 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]
A fűtési alkalmazások optimális energiahatékonysága érdekében javasoljuk a megfelelő szigetelő burkolatok használatát.
A megfelelő szigetelő burkolat megtalálható a termék tartozékai között.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szigetelő burkolat R2.. szelephez, DN 15, (Kvs ≤1.6)
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz