Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú, DN 40, Külső menetes, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Szigetelő burkolat R4.. szelephez, DN 40
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz