3. Hajtóművek szélsőséges körülményekhez

NF24G-SR-L



Vissza a termékkategóriához
NF24G-SR-L

NF24G-SR-L

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listaár
768,00 €
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Tömszelence ø4...10 mm kábelátmérőhöz

Listaár: 10,40 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

Listaár: 131,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 109,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HH24-FG

HH24-FG

Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
HT24-FG

HT24-FG

Fűtés, beállítható termosztáttal

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

Listaár: 298,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogénmentes)
Forgatónyomaték
10 Nm
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Hajtómű mozgásiránya
választható L/R kapcsolóval
Forgásirány (vészállás funkció)
L (jobbra forgás)
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)