1. Početak
  2. Pokretači
  3. Pokretači sa zaštitnom funkcijom

CM24K-T-R.2



Learn more
Back to product category
CM24K-T-R.2

CM24K-T-R.2

Rotary actuator fail-safe for power module SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Open/close, 75 s, IP20, Terminals
Multipack 20 pcs.

Kataloška cena
2.460,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Detalji
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Dodaci

Mechanical accessory

AV6-20

AV6-20

Shaft extension 170 mm ø10 mm for damper shaft ø6...16 mm

List price: 53,50 €
Add to Project List
Z-ARCM

Z-ARCM

Anti-rotation clip, for CM.. / UM..
Multipack 20 pcs.

List price: 58,00 €
Add to Project List
Z-ESCM

Z-ESCM

End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.

List price: 23,40 €
Add to Project List
Z-MA

Z-MA

Gear train disengagement magnet, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 pcs.

List price: 130,00 €
Add to Project List
Z-PICM

Z-PICM

Position indicator, for CM.. / UM..
Multipack 20 pcs.

List price: 160,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Power module for CM..K.. rotary actuator, AC 230 V, Open/close, IP40, Terminals
Multipack 10 pcs.

List price: 2.080,00 €
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
DC 24 V
Power consumption (running)
0.5 W
Power consumption (holding)
0.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Terminals 1.5 mm² Cu wire or 1.0 mm² Cu strands (3-wire)
Torque
2 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
clockwise rotation (cw)
Manual override
With magnet
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
75 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 6...12.7 mm
Protection category
IP20
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)