LHQ24A-SR100
Lineáris hajtómű, 100 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 3.5 s, Löket 100 mm, IP54
- Listaár
- 340,00 €
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
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
Listaár: 131,00 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 13 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 23 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Erő
- 100 N
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- kapcsolóval választható
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 100 mm
- Futásidő (motor)
- 3.5 s / 100 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...40°C [-22...104°F]