22PE-1UF
Hőmennyiségmérő, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h
Mellékelt alkatrészek: RJ védőköpeny bilinccsel, merülőhüvely, szigetelő burkolat
- Listaár
- 1.400,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22PEM-A02
Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 32...50
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz
Listaár: 25,00 €
ZREV32F
Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
Listaár: 47,30 €
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Gatewayek és helyszíni modulok
Csere érzékelőmodulok
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
-
- Áramlás
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- qp térfogatáram
- 6
- Kommunikáció
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 60% vol.
- Szelepméret (DN)
- 32 mm
- Szelepméret (DN)
- 1 1/4 inch