R-22PE-0UF
Hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 32
- Listaár
- 541,00 €
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
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Áramlás
- qp térfogatáram
- 6
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Közeg
- Hűtött és meleg víz, glikolos víz max. 60% arányban.
- Szelepméret (DN)
- 32 mm
- Szelepméret (DN)
- 1 1/4 inch