2. RetroFIT+

Szabályozószelep hajtóművek

A Belimo RetroFIT+ olyan szelephajtóművek univerzális választékát kínálja, amelyeket kifejezetten a meglévő beszerelt szabályozó golyóscsapokra való utólagos felszerelésre terveztek.

Tudjon meg többet
Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Vész­ál­lás funk­ció
For­ga­tó­nyo­ma­ték
Fe­szült­ség AC/DC
Ve­zér­lés tí­pu­sa
Fu­tás­idő
Fu­tás­idő (vész­ál­lás funk­ció)
Se­géd­kap­cso­lók
Elekt­ro­mos csat­la­ko­zás
IP vé­de­lem
Törlés
A keresés 33 találatot eredményezett
  • 1
  • 2
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
GR230A-R

GR230A-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 150 s, IP54, F05/F07

Listaár: 465,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Listaár: 621,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GR24A-R

GR24A-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 150 s, IP54, F05/F07

Listaár: 465,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HT230-3

HT230-3

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 140 s, IP40

Listaár: 225,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HT230-3-S

HT230-3-S

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listaár: 256,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HT230-3-T

HT230-3-T

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 140 s, IP40, Sorkapcsok

Listaár: 225,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HT24-3

HT24-3

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 140 s, IP40

Listaár: 225,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HT24-3-S

HT24-3-S

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listaár: 256,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HT24-3-T

HT24-3-T

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 140 s, IP40, Sorkapcsok

Listaár: 225,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HT24-SR

HT24-SR

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Listaár: 324,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HT24-SR-T

HT24-SR-T

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Sorkapcsok

Listaár: 324,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HTC230-3

HTC230-3

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 5 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 70 s, IP40

Listaár: 206,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HTC24-3

HTC24-3

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 5 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 70 s, IP40

Listaár: 206,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HTC24-SR

HTC24-SR

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40

Listaár: 245,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HTD230-3

HTD230-3

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 5 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 140 s, IP40

Listaár: 206,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HTD24-3

HTD24-3

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 5 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 140 s, IP40

Listaár: 199,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HTD24-SR

HTD24-SR

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Listaár: 245,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HTL230-3-T

HTL230-3-T

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 280 s, IP40, Sorkapcsok

Listaár: 225,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HTL24-3-T

HTL24-3-T

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 24 V, 3 pontos, 280 s, IP40, Sorkapcsok

Listaár: 225,00 €
Hozzáadás a projektlistához
HTY24-SR

HTY24-SR

Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40

Listaár: 337,00 €
Hozzáadás a projektlistához
  • 1
  • 2
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
Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)