HTL230-3-T
Forgó hajtómű keverőszelepekhez, 10 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 280 s, IP40, Sorkapcsok
- Listaár
- 225,00 €
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
- AC 230 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 2.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 4 mm² (kábel: ø6...8 mm, 3 eres)
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- jobbra forgó (cw)
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
- Elfordulási szög
- 90
- Futásidő (motor)
- 280 s / 90°
- IP védelem
- IP40