Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Belimo energia osztó-gyűjtő, Zónák 10, ps 600 kPa, Közeghőmérséklet 2...70°C [36...158°F]
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, IP40
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP40
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40