LM24A-MP-TP
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Sorkapcsok
- List price
- 236,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
K-ELA
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...20 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA10
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...10 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA13
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...13 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA16
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Electrical accessory
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2.5 W
- Power consumption (holding)
- 1.3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 5 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm, 4-wire)
- Torque
- 5 Nm
- Control type
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Running time motor variable
- 35...150 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Temperature
- -30...50°C [-22...122°F]