LM230ASR
Forgó hajtómű, 5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listaár
- 256,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
K-ELA
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...20 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA10
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...10 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA13
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...13 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA16
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 4 VA
- Tápellátás csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vezérlés csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 5 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 6...20 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]