1. Početak
  2. Pokretači
  3. Pokretači požarnih klapni

BFL24-T/500



Learn more
Back to product category
BFL24-T/500

BFL24-T/500

Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 4 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel, Termoelektromos hőkioldó eszköz BAT (72°C)

Only available through manufacturers of fire dampers
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Product videos
  • Detalji
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Data for planners

  • View now

Success Stories

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Dodaci

Mechanical accessory

ZA10-B

ZA10-B

Form fit insert 12/10 mm for BFL

List price: 2,50 €
Add to Project List
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Alakzáró betét 12/10 mm BFL-hez
50 darabos multipack csomag.

List price: 33,50 €
Add to Project List
ZA11-B

ZA11-B

Alakzáró betét 12/11 mm BFL, BFN számára

List price: 8,40 €
Add to Project List
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Form fit insert 12/11 mm for BFL, BFN
Multipack 50 pcs.

List price: 320,00 €
Add to Project List
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Form fit insert 12/10 mm without cams for BFL
Multipack 100 pcs.

List price: 98,00 €
Add to Project List
ZA8-B

ZA8-B

Alakzáró betét 12/8 mm BFL-hez

List price: 3,50 €
Add to Project List
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Alakzáró betét 12/8 mm BFL-hez
50 darabos multipack csomag.

List price: 65,50 €
Add to Project List
ZKN1-B

ZKN1-B

Hand crank, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

List price: 6,10 €
Add to Project List
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Hand crank, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 pcs.

List price: 147,00 €
Add to Project List
ZKN2-B

ZKN2-B

Hand crank, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

List price: 6,60 €
Add to Project List
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Hand crank, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 pcs.

List price: 173,00 €
Add to Project List
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Protective bag with wire
Multipack 100 pcs.

List price: 210,00 €
Add to Project List
ZSN-B

ZSN-B

Konzol SN2-C7-hez BFN/BFL, BEN/BEE-hez

List price: 60,80 €
Add to Project List
ZZN12-B

ZZN12-B

Pointer 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE

List price: 5,60 €
Add to Project List
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

List price: 77,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

BAT72

BAT72

Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm

List price: 98,10 €
Add to Project List
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 90 mm

List price: 97,20 €
Add to Project List
ZBAT0

ZBAT0

Vakfedél BAT-hoz (csatornán belüli hőmérséklethez, hőkioldó nélkül)

List price: 16,00 €
Add to Project List
ZBAT72

ZBAT72

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm

List price: 38,40 €
Add to Project List
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

List price: 738,00 €
Add to Project List
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm

List price: 51,50 €
Add to Project List
ZBAT95

ZBAT95

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm

List price: 49,30 €
Add to Project List
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

List price: 922,00 €
Add to Project List
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm

List price: 75,60 €
Add to Project List
ZBAT120

ZBAT120

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

List price: 1.508,00 €
Add to Project List
ZBAT140

ZBAT140

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
SN2-C7

SN2-C7

Segédkapcsoló 2x SPDT

List price: 94,60 €
Add to Project List
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 3 m

List price: 127,00 €
Add to Project List
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 5 m

List price: 139,00 €
Add to Project List
ZST-BS

ZST-BS

Kábelkészlet dugasszal 0,5 m kommunikációs és tápegységhez

List price: 43,00 €
Add to Project List
Product videos

Advantages of motorised fire dampers

Play now Share via email

Fire damper actuators BFL and BFN

Play now Share via email

Fire protection scenarios

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
0.8 W
Power Consumption For Wire Sizing
4 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 5 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
Connection Auxilary Switch
Cable 5 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
4 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable by mounting L/R
Manual override
With position stop
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
<60 s / 90°
Running time (fail-safe)
20 s
Mechanical interface
Form fit 12x12 mm, continuous hollow shaft
Protection category
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)