SM230A-TP
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, IP54, Sorkapcsok
- Listaár
- 233,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
K-ENSA
Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A, SM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ENSA-I
Rögzítőbilincs, egyoldalas SM..A-hoz CrNi (INOX), Rögzítési tartomány ø12...26 mm, CrNi (INOX) tengelyhez
20 darabos multipack csomag.
K-SA
Rögzítőbilincs, megfordítható SM..A, NKQ..A, NMQ..A-hoz, Rögzítési tartomány ø10...20 mm
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS230
Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-NSA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF12-NSA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF15-NSA
Alakzáró betét, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF16-NSA
Alakzáró betét, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.6 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 4 mm² (kábel: ø4...10 mm, 3 eres)
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1 (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 10...20 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]