1. Home
  2. Актуатори
  3. Линеарни актуатори

SH24A-MP100



Back to product category
SH24A-MP100

SH24A-MP100

Lineáris hajtómű, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Löket 100 mm, IP54

List price
368,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

System Integration

Current Documents

  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

Z-AS1

Z-AS1

End stop kit, for SH..
Multipack 20 pcs.

List price: 94,00 €
Add to Project List
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

List price: 20,20 €
Add to Project List
Z-KS1

Z-KS1

Coupling piece M8

List price: 58,40 €
Add to Project List

Electrical accessory

CRP24-B1

CRP24-B1

Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V

List price: 131,00 €
Add to Project List
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

List price: 109,00 €
Add to Project List
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box for MP-Bus IP20

List price: 166,00 €
Add to Project List
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

List price: 298,00 €
Add to Project List
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus power supply for MP actuators

List price: 266,00 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

List price: 594,00 €
Add to Project List
MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

List price: 363,00 €
Add to Project List
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

List price: 94,60 €
Add to Project List
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

List price: 31,60 €
Add to Project List

Gateways and field modules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP to BACnet MS/TP

List price: 888,00 €
Add to Project List
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP to Modbus RTU

List price: 784,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
3.5 W
Power consumption (holding)
1.4 W
Power Consumption For Wire Sizing
6 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
450 N
Control type
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Direction Of Motion Motor
selectable with switch
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
100 mm
Running time (motor)
150 s / 100 mm
Running time motor variable
150...600 s / 100 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)