1. Home
  2. Pogoni
  3. Pogoni ventila

CQD24A-SR-T



Learn more
Back to product category
CQD24A-SR-T

CQD24A-SR-T

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40, Sorkapcsok

List price
108,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

Success Stories

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

Z-ESCM

Z-ESCM

End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.

List price: 23,40 €
Add to Project List
ZCQ-C

ZCQ-C

End stop clip, for CQ.. actuator
Multipack 5 pcs.

List price: 8,45 €
Add to Project List
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindle extension CQ

List price: 27,70 €
Add to Project List
ZCQ-W

ZCQ-W

Housing cover CQ, Colour: white (RAL 9010)

List price: 8,80 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1 W
Power consumption (holding)
0.3 W
Power Consumption For Wire Sizing
1.5 VA
Connection Supply Control
Terminals 1.5 mm² (cable ø6.3...6.8 mm, 4-wire)
Torque
1 Nm
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With actuator (clicked out)
Running time (motor)
15 s / 90°
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
5...40°C [41...104°F]

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)