2. Актуатори

Актуатори за вентил

A Belimo szelephajtóművek széles választékát kínálja - vészállás funkcióval vagy anélkül -, különféle vezérlési lehetőségekkel, hogy megfeleljen a HVAC alkalmazások minden igényének.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevance
Moz­ga­tás tí­pu­sa
Vész­ál­lás funk­ció
For­ga­tó­nyo­ma­ték
Erő
Fe­szült­ség AC/DC
Ve­zér­lés tí­pu­sa
Fu­tás­idő
Fu­tás­idő (vész­ál­lás funk­ció)
Se­géd­kap­cso­lók
Elekt­ro­mos csat­la­ko­zás
IP vé­de­lem
Clear
298 Results found
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sort by:  Relevance
  • Relevance
  • Name (Ascending)
  • Name (Descending)
  • Price (Ascending)
  • Price (Descending)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

List price: 1.171,00 €
Add to Project List
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok

List price: 923,00 €
Add to Project List
AVK230A-3

AVK230A-3

Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 pontos, 150 s, Löket 32 mm, IP54

List price: 1.462,00 €
Add to Project List
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 pontos, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel

List price: 1.467,00 €
Add to Project List
AVK24A-MOD

AVK24A-MOD

Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 32 mm, IP54

List price: 1.778,00 €
Add to Project List
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel

List price: 1.598,00 €
Add to Project List
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel

List price: 1.522,00 €
Add to Project List
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Löket 32 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel

List price: 1.522,00 €
Add to Project List
CQ230A

CQ230A

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40

List price: 124,00 €
Add to Project List
CQ230A-T

CQ230A-T

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40, Sorkapcsok

List price: 122,00 €
Add to Project List
CQ24A

CQ24A

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40

List price: 110,00 €
Add to Project List
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

List price: 205,00 €
Add to Project List
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

List price: 110,00 €
Add to Project List
CQ24A-MPL-T

CQ24A-MPL-T

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Sorkapcsok

List price: 108,00 €
Add to Project List
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

List price: 110,00 €
Add to Project List
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Sorkapcsok

List price: 108,00 €
Add to Project List
CQ24A-SZ

CQ24A-SZ

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

List price: 110,00 €
Add to Project List
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Sorkapcsok

List price: 108,00 €
Add to Project List
CQ24A-T

CQ24A-T

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40, Sorkapcsok

List price: 108,00 €
Add to Project List
CQC230A

CQC230A

Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP40

List price: 124,00 €
Add to Project List
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)