3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

SM24A-MOD



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SM24A-MOD

SM24A-MOD

Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54

Listaár
393,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
Z-SMA

Z-SMA

Baseplate extension for SM..A to SM../AM../SMD24R

Listaár: 10,60 €
Hozzáadás a projektlistához
AH-20

AH-20

Actuator arm for standard shaft clamp (reversible)

Listaár: 16,90 €
Hozzáadás a projektlistához
AV12-25-I

AV12-25-I

Shaft extension 240 mm ø20 mm for damper shaft ø12...21 mm CrNi

Listaár: 70,60 €
Hozzáadás a projektlistához
AV8-25

AV8-25

Shaft extension 240 mm ø20 mm for damper shaft ø8...22.7 mm

Listaár: 59,80 €
Hozzáadás a projektlistához
K-ENSA

K-ENSA

Shaft clamp one-sided for NM..A, SM..A, clamping range ø8...26 mm
Multipack 20 pcs.

Listaár: 208,00 €
Hozzáadás a projektlistához
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Shaft clamp one-sided for SM..A for CrNi (INOX), clamping range ø12...26 mm, for CrNi shaft (INOX)
Multipack 20 pcs.

Listaár: 340,00 €
Hozzáadás a projektlistához
K-SA

K-SA

Shaft clamp reversible for SM..A, NKQ..A, NMQ..A, clamping range ø10...20 mm

Listaár: 28,60 €
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Ball joint suitable for damper crank arm KH8 / KH10

Listaár: 22,10 €
Hozzáadás a projektlistához
KG8

KG8

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Listaár: 18,80 €
Hozzáadás a projektlistához
KH8

KH8

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range ø10...18 mm

Listaár: 18,20 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS180

Z-ARS180

Anti-rotation mechanism, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 pcs.

Listaár: 66,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS230

Z-ARS230

Anti-rotation mechanism, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 68,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-PI

Z-PI

Position indicator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 62,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Form fit insert, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Form fit insert, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Form fit insert, 15x15 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Form fit insert, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZG-SMA

ZG-SMA

Mounting kit for linkage operation for flat installation

Listaár: 72,50 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

Listaár: 71,30 €
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Listaár: 95,50 €
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform-independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus converter
for configurable and communicative devices

Listaár: 429,00 €
Hozzáadás a projektlistához
MFT-C

MFT-C

Adapter for Service-Tool ZTH

Listaár: 363,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin for connection to service socket

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Listaár: 31,60 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.4 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
Hajtómű mozgásiránya
választható 0/1 kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Motor futásidő változtatható
86...346 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 10...20 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)