Gyorsjáratú hajtóművek

A Belimo gyorsjáratú hajtóművek (2.5 mp-től) forgó vagy lineáris mozgatással kaphatók.

Tudjon meg többet
Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Moz­ga­tás tí­pu­sa
Vész­ál­lás funk­ció
For­ga­tó­nyo­ma­ték
Erő
Löket
Fe­szült­ség AC/DC
Ve­zér­lés tí­pu­sa
Fu­tás­idő
Fu­tás­idő (vész­ál­lás funk­ció)
Me­cha­ni­kus kap­cso­ló­dás
IP vé­de­lem
Törlés
A keresés 50 találatot eredményezett
  • 1
  • 2
  • 3
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
LMQ24A

LMQ24A

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 4 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 2.5 s, IP54

Listaár: 326,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LMQ24A-MF

LMQ24A-MF

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54

Listaár: 371,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LMQ24A-SR

LMQ24A-SR

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54

Listaár: 335,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NKQ24A-1

NKQ24A-1

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 6 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 4 s, IP54

Listaár: 620,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NKQ24A-MF

NKQ24A-MF

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Listaár: 809,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NKQ24A-SR

NKQ24A-SR

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Listaár: 686,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NKQ24A-SZ

NKQ24A-SZ

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54

Listaár: 686,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NMQ24A

NMQ24A

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 8 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 4 s, IP54

Listaár: 360,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NMQ24A-MF

NMQ24A-MF

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Listaár: 442,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NMQ24A-SR

NMQ24A-SR

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Listaár: 395,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SMQ24A

SMQ24A

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 16 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 7 s, IP54

Listaár: 392,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SMQ24A-MF

SMQ24A-MF

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP54

Listaár: 491,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SMQ24A-SR

SMQ24A-SR

Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP54

Listaár: 439,00 €
Hozzáadás a projektlistához
GMC230A

GMC230A

Gyors futású forgó hajtómű, 40 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP54

Listaár: 548,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LMC230A

LMC230A

Gyors futású forgó hajtómű, 5 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP54

Listaár: 166,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LMC230A-F

LMC230A-F

Gyors futású forgó hajtómű, 5 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, Alakzárás 8x8 mm, IP54

Listaár: 166,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LMC230A-S

LMC230A-S

Gyors futású forgó hajtómű, 5 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 1x SPDT, IP54

Listaár: 189,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LMC24A

LMC24A

Gyors futású forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP54

Listaár: 166,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LMC24A-F

LMC24A-F

Gyors futású forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, Alakzárás 8x8 mm, IP54

Listaár: 166,00 €
Hozzáadás a projektlistához
LMC24A-SR

LMC24A-SR

Gyors futású forgó hajtómű, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54

Listaár: 220,00 €
Hozzáadás a projektlistához
  • 1
  • 2
  • 3
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
Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)