LMQ24A
Szuper gyors futásidejű forgó hajtómű, 4 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 2.5 s, IP54
- Listaár
- 326,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
K-ENMA
Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm, betéttel
20 darabos multipack csomag.
K-ENSA
Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A, SM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm
20 darabos multipack csomag.
K-NA
Rögzítőbilincs, megfordítható NM..A, LMQ..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...20 mm
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-NSA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF12-NSA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF15-NSA
Alakzáró betét, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF16-NSA
Alakzáró betét, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 13 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 23 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 4 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1 (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 2.5 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...40°C [-22...104°F]