BFN24/500
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 9 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Product videos
- Details
Mechanical accessory
Electrical accessory
BAT72
Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm
BAT72/9
Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 90 mm
ZBAT72.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
ZBAT95.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
ZBAT120.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
Advantages of motorised fire dampers
Fire damper actuators BFL and BFN
Fire protection scenarios
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 4 W
- Power consumption (holding)
- 1.4 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 6 VA
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Supply Control
- Cable 5 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
- Connection Auxilary Switch
- Cable 5 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
- Torque
- 9 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Manual override
- With position stop
- Angle of rotation
- 95°
- Running time (motor)
- <60 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- 20 s
- Mechanical interface
- Form fit 12x12 mm, continuous hollow shaft
- Protection category
- IP54