3. Hajtóművek vészállás funkcióval

SF24A-SR



Vissza a termékkategóriához
SF24A-SR

SF24A-SR

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listaár
448,00 €
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
Z-SF

Z-SF

Alaplemez meghosszabbítás, NF..A / SF..A-hoz

Listaár: 6,10 €
Hozzáadás a projektlistához
AV8-25

AV8-25

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez

Listaár: 59,80 €
Hozzáadás a projektlistához
IND-AFB

IND-AFB

Végállásütköző jelző, NF..A / SF..A-hoz

Listaár: 8,20 €
Hozzáadás a projektlistához
K7-2

K7-2

Rögzítőbilincs, megfordítható, középre rögzítéshez, ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm zsalutengelyekhez

Listaár: 32,90 €
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 22,10 €
Hozzáadás a projektlistához
KG8

KG8

Gömbcsukló KH8 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 18,80 €
Hozzáadás a projektlistához
KH-AFB

KH-AFB

Forgattyúkar, 3/4"-es tengelyekhez, Rögzítési tartomány ø10...22 mm, Horonyszélesség 8.2 mm

Listaár: 27,90 €
Hozzáadás a projektlistához
KH8

KH8

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm

Listaár: 18,20 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 78,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Alakzáró betét, 10x10 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Alakzáró betét, 12x12 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Alakzáró betét, 15x15 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Alakzáró betét, 16x16 mm, NF..A / SF..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 132,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZG-AFB

ZG-AFB

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík és oldalsó beszereléshez

Listaár: 96,30 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B

ZKN2-B

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 210,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-F

S2A-F

Segédkapcsoló 2x SPDT

Listaár: 142,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A-F

P1000A-F

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ

Listaár: 167,00 €
Hozzáadás a projektlistához
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

Listaár: 131,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 109,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

Listaár: 298,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
7 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Hajtómű mozgásiránya
választható L/R kapcsolóval
Forgásirány (vészállás funkció)
Választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 10...25.4 mm
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)