NF24G-MP-L
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP66/67
- Listaár
- 835,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
HH24-FG
Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval
HT24-FG
Fűtés, beállítható termosztáttal
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 5.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 8 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható L/R kapcsolóval
- Forgásirány (vészállás funkció)
- L (jobbra forgás)
- Kézi felülbírálás
- Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 40...150 s
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]