CM24K-T-R.2
Forgó hajtómű vészállás funkcióval SKM... tápellátó modulhoz, 2 Nm, DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP20, Sorkapcsok
20 darabos multipack csomag.
- Listaár
- 2.460,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
SKM230-T-B12.1
Tápegység modul CM..K.. forgó hajtóműhöz, AC 230 V, nyit/zár, IP40, Sorkapcsok
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 2.080,00 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 0.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 1 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 1.5 mm² tömör vagy 1.0 mm² sodrott rézvezetékhez (3 eres)
- Forgatónyomaték
- 2 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- jobbra forgó (cw)
- Kézi felülbírálás
- Mágnessel
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 6...12.7 mm
- IP védelem
- IP20
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]