SM24A-SR-TP
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Sorkapcsok
- List price
- 317,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
AV12-25-I
Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø12...21 mm CrNi zsalutengelyhez
K-ENSA
Shaft clamp one-sided for NM..A, SM..A, clamping range ø8...26 mm
Multipack 20 pcs.
K-ENSA-I
Rögzítőbilincs, egyoldalas SM..A-hoz CrNi (INOX), Rögzítési tartomány ø12...26 mm, CrNi (INOX) tengelyhez
20 darabos multipack csomag.
K-SA
Shaft clamp reversible for SM..A, NKQ..A, NMQ..A, clamping range ø10...20 mm
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS230
Anti-rotation mechanism, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 pcs.
ZF10-NSA
Form fit insert, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
ZF12-NSA
Form fit insert, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
ZF15-NSA
Alakzáró betét, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF16-NSA
Form fit insert, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
Electrical accessory
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2 W
- Power consumption (holding)
- 0.4 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 4 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 4 mm² (cable ø4...10 mm, 4-wire)
- Torque
- 20 Nm
- Control type
- DC 2...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp reversible 10...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]