NKQ24A-SR
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54
- Listaár
- 686,00 €
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
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 126,00 €
Az Ön ára: ...
AV8-25
Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez
Listaár: 59,80 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 11 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 22 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 6 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható 0...100% kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 4 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- 4 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]