2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

01HT-101CA



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
01HT-101CA

01HT-101CA

TW hőmérséklet-felügyelet, Kapcsoló, 30...90°C, Kapilláris 1 m, Automatikus reset

Mellékelt alkatrészek: rögzítőbilincs

Listaár
95,50 €
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
  • Termékvideók
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag

Listaár: 10,30 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A44

A-22P-A44

Hővezető paszta

Listaár: 2,80 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A47

A-22P-A47

Rögzítőbilincs, csővezetékekhez ø20...110 mm [0.8...4.3"]

Listaár: 3,40 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A49

A-22P-A49

Rögzítőbilincs, csővezetékekhez ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listaár: 7,40 €
Hozzáadás a projektlistához

Merülőhüvelyek

A-22P-A61

A-22P-A61

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 100 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 23,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A62

A-22P-A62

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 150 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 25,40 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A63

A-22P-A63

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 200 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 29,50 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A64

A-22P-A64

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 100 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 36,90 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A65

A-22P-A65

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 150 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 40,60 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A66

A-22P-A66

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 200 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 55,30 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

How-To: Installing contact temperature sensors

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Biztonsági hőmérséklet
Kimenő jel
Kapcsoló
Hőmérsékletkapcsoló kimenő jel megjegyzés
  • AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
  • AC 230 V 6.3 (2.5) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
  • DC 230 V 0.25 A

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)