22PE-1UG
Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h
Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Tauchhülse, Dämmschale
- Listenpreis
- 1.496,00 €
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
A-22PE-A08
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 80 mm, G 1/2", SW27
Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...
A-22PEM-A02
Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: 22,50 €
Nettopreis: ...
EXT-EF-40D
Rohrverschraubung, DN 40, Rp 1 1/2", G 2", Set à 2 Stk.
Listenpreis: 191,00 €
Nettopreis: ...
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Gateways und Feldmodule
Ersatz-Sensormodule
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
-
- Durchfluss
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Durchflussmenge qp
- 10
- Kommunikation
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Ventilgrösse
- 40 mm
- Ventilgrösse
- 1 1/2 inch