2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22HTH-110X



Zurück zur Produktkategorie
22HTH-110X

22HTH-110X

Anlegesensor Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellänge 2 m

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Spritze mit Wärmeleitpaste, Kabelbinder, Dübel, Schrauben

Listenpreis
271,00 €
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
  • Produktvideos
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
Erfolgsgeschichten
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 41,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

How-To: Installation Kontakttemperatursensoren

Erfahren Sie, wie Sie einen Kontakttemperatursensor installieren.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Messbereich Feuchtigkeit
0...100% RH

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)