2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22DT-12T



Learn more
Back to product category
22DT-12T

22DT-12T

Kanal-/Tauchsensor Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 450 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie

List price
117,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Ausschreibungstexte

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Daten für Planer

  • View now

CAD-Download / 3D-Viewer

  • View now

MagiCAD Cloud

  • View now

Erfolgsgeschichten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

List price: 10,30 €
Add to Project List
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

List price: 21,10 €
Add to Project List
A-22D-A09

A-22D-A09

Montageplatte S Gehäuse

List price: 6,70 €
Add to Project List
A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

List price: 2,80 €
Add to Project List
A-22P-A45

A-22P-A45

Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

List price: 29,30 €
Add to Project List
A-22P-A51

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

List price: 24,60 €
Add to Project List

Thermowells

A-22P-A14

A-22P-A14

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 300 mm, G 1/2", SW27

List price: 45,50 €
Add to Project List
A-22P-A16

A-22P-A16

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 450 mm, G 1/2", SW27

List price: 49,10 €
Add to Project List
A-22P-A26

A-22P-A26

Tauchhülse Messing, 300 mm, R 1/2", SW22

List price: 23,20 €
Add to Project List
A-22P-A28

A-22P-A28

Tauchhülse Messing, 450 mm, R 1/2", SW22

List price: 26,40 €
Add to Project List

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

So installieren Sie einen 22DT..-Sensor

• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse

Play now Share via email

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Play now Share via email
Details

Specifications

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
Sondenlänge
450 mm

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)