22ADP-154D
Differenzdrucksensor Luft zweifach, -100...2500 Pa, 2 Messsysteme, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, 2x PVC-Schlauch 2 m, 2x 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), Schrauben, zusätzliche Kabelverschraubung
- Listenpreis
- 326,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-AC-L200
Luftvolumenstromsonde 200 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 200 mm
EXT-AC-L250
Luftvolumenstromsonde 250 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 250 mm
EXT-AC-L300
Luftvolumenstromsonde 300 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 300 mm
EXT-AC-L400
Luftvolumenstromsonde 400 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 400 mm
EXT-AC-L500
Luftvolumenstromsonde 500 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 500 mm
EXT-AC-L600
Luftvolumenstromsonde 600 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 600 mm
EXT-AC-L700
Luftvolumenstromsonde 700 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 700 mm
EXT-AC-R100
Luftvolumenstromsonde 100 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 100 mm
EXT-AC-R125
Luftvolumenstromsonde 125 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 125 mm
EXT-AC-R160
Luftvolumenstromsonde 160 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 160 mm
EXT-AC-R200
Luftvolumenstromsonde 200 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 200 mm
EXT-AC-R250
Luftvolumenstromsonde 250 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 250 mm
EXT-AC-R315
Luftvolumenstromsonde 315 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 315 mm
EXT-AC-R400
Luftvolumenstromsonde 400 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 400 mm
EXT-AC-R500
Luftvolumenstromsonde 500 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 500 mm
EXT-AC-R630
Luftvolumenstromsonde 630 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 630 mm
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
A-22G-A02.1
Anschlussadapter flex conduit, M20, für Kabelverschraubung 2x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
A-22G-A05
Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Differenzdruck
- Volumenstrom
- Ausgangssignal
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Messbereich Druck
- -100...2500 Pa
- Messbereich Druck
- -0.4...10 inch WC
- Kommunikation
- Modbus RTU
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V wählbar mit Schalter