2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01DT-1DH



Zurück zur Produktkategorie
01DT-1DH

01DT-1DH

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000TK5000, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie

Listenpreis
52,60 €
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
  • Produktvideos
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
MagiCAD Cloud

  • Jetzt anzeigen

Erfolgsgeschichten
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 10,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: 21,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A09

A-22D-A09

Montageplatte S Gehäuse

Listenpreis: 6,70 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: 2,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A45

A-22P-A45

Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: 29,30 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tauchhülsen

A-22P-A06

A-22P-A06

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 50 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 34,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A18

A-22P-A18

Tauchhülse Messing, 50 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 17,30 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 41,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
Ni1000TK5000
Ausgangssignal passiv Temperatur
Ni1000TK5000
Sondenlänge
50 mm

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)