R-22PE-0UE
Sensormodul thermischer Energiezähler DN 25
- Listenpreis
- 521,00 €
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
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
- Durchfluss
- Durchflussmenge qp
- 3.5
- Ausgangsspannung [Bereich]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Ventilgrösse
- 25 mm
- Ventilgrösse
- 1 inch