3. Hubventile

H6100S



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6100S

H6100S

Hubventil, 2-Weg, DN 100, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
1.937,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
6/6 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H6100S
Konfigurierbar
EV230A-TPC
Hubantrieb, 2500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
EV24A-MOD
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
EV24A-SR-TPC
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
EV24A-TPC
Hubantrieb, 2500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 40 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
RV24A-SR
Hubantrieb, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 50 mm, IP54
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Hydraulikpläne

    • Herunterladen

    Erfolgsgeschichten

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    145 m³/h
    Medium
    Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 1600 kPa
    • 150 °C bis 1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Flansch

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)