3. Hubventile

H414B



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H414B

H414B

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
220,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
0/0 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H414B
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Hydraulikpläne

    • Herunterladen

    Erfolgsgeschichten

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZH4515

    ZH4515

    Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 15 Rp 1/2"

    Listenpreis: 11,20 €
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 140,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    2.5 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Aussengewinde

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)