NVKC24A-MP-TPC
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
- Listenpreis
- 873,00 €
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
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Listenpreis: 594,00 €
Nettopreis: ...
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
Listenpreis: 94,60 €
Nettopreis: ...
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Listenpreis: 31,60 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 9 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
- Stellkraft
- 1000 N
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Handverstellung
- Mit Drucktaste
- Hub
- 20 mm
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 20 mm
- Laufzeit Motor veränderbar
- 35...90 s
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 35 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]