3. Ventilantriebe

NRF24A-SZ



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRF24A-SZ

NRF24A-SZ

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Listenpreis
428,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s