• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  1. Početak
  2. Pokretači
  3. Pokretači ventila

LR24A-MOD



Back to product category
LR24A-MOD

LR24A-MOD

Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54

Kataloška cena
315,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Detalji
Downloads

Dokumentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download
  • Download

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now
  • Download
  • Download

CAD download / 3D viewer

  • View now

System Integration

Current Documents

  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Dodaci

Electrical accessory

CRK24-B1

CRK24-B1

Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-

List price: 247,00 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

List price: 594,00 €
Add to Project List
MFT-C

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

List price: 363,00 €
Add to Project List
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

List price: 94,60 €
Add to Project List
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

List price: 31,60 €
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
1.3 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Torque
5 Nm
Control type
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (communicative / analogue)
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
90 s / 90°
Running time motor variable
35...150 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)