3. Ventilantriebe

KR24-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
KR24-SR

KR24-SR

Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54

Listenpreis
209,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-MA

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 130,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
2 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Handverstellung
Mit Magnet
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°