JRCA-S2-T
Drehantrieb, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen
Für die Montage auf Drosselklappen ist das Zubehör ZJR.. / ZPR.. notwendig. Bitte mitbestellen!
Siehe «Mechanisches Zubehör».
- Listenpreis
- 923,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
ZJR01
Positionsanzeiger und Mitnehmerwelle, F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17, DN 125...150
ZJR03
Positionsanzeiger und Mitnehmerwelle, F05, Vierkant 45° gedreht, SW 14, DN 50...100
ZPR05
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 17
ZPR06
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 14
ZPR09
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 14
ZPR10
RetroFIT+ Adaptersatz, F05/F07/F10 (inkl. Schrauben F05), Zweiflach/Vierkant, SW 14
ZPR11
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 18
ZPR12
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 16
ZPR13
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 11
ZPR14
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 12.7
ZPR15
RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 11
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
How-To: Inbetriebnahme 2-Weg-Absperrklappe
Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden. Die PRCA-S2-T-..-Antriebe sind ab Werk für 2-Weg-Auf/Zu-Anwendungen programmiert.
Für den Einsatz als 2-Weg-Absperrklappe müssen somit keine Anpassungen vorgenommen werden. Falls zu einem späteren Zeitpunkt jedoch ein Zurücksetzen der wichtigsten Parameter für den Einsatz als 2-Weg-Absperrklappe nötig werden sollte, ist dies mit dem Inbetriebnahme-Workflow ganz einfach möglich. Dabei werden die wichtigsten Parameter mit nur einem Knopfdruck automatisch gewählt und können anschliessend auf den Antrieb geschrieben werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 100% und die Steuerung auf Auf/Zu, 3-Punkt gesetzt.
Drosselklappen für Regelanwendungen
Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.
How-To: Verdrahtung von JR-Antrieben für IP66/67 und NEMA4X
Erfahren Sie, wie schnell und einfach die Verdrahtung des JR-Antriebs durchgeführt werden kann und wie man sicherstellt, dass der Antrieb rauen Umgebungsbedingungen standhält.
Produkt-Launch – Die nächste Generation von Regelklappen
Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 20 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 7 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- mit 24 V 20 VA / mit 240 V 55 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 0.5...2.5 mm², nur Kupferkabel
- Anschluss Hilfsschalter
- Klemmen 0.5...2.5 mm², nur Kupferkabel
- Drehmoment
- 90 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Handkurbel
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 20...120 s
- Schutzklasse
- IP66/67
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 4X
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]