2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22ADP-15Q



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22ADP-15Q

22ADP-15Q

Differenzdrucksensor Luft, -150...250 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, PVC-Schlauch 2 m, 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), Schrauben, zusätzliche Kabelverschraubung

Listenpreis
229,00 €
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
  • Produktvideos
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen

Archiv
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanal-Anschlussstutzen, Metall, L 40 mm, Schlauchanschluss 5 mm

Listenpreis: 9,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanal-Anschlussstutzen, Metall, L 100 mm, Schlauchanschluss 5 mm

Listenpreis: 12,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Luftvolumenstromsonde 200 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 200 mm

Listenpreis: 97,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Luftvolumenstromsonde 250 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 250 mm

Listenpreis: 96,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Luftvolumenstromsonde 300 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 300 mm

Listenpreis: 102,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Luftvolumenstromsonde 400 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 400 mm

Listenpreis: 121,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Luftvolumenstromsonde 500 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 500 mm

Listenpreis: 133,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Luftvolumenstromsonde 600 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 600 mm

Listenpreis: 163,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Luftvolumenstromsonde 700 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 700 mm

Listenpreis: 167,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Luftvolumenstromsonde 100 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 100 mm

Listenpreis: 77,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Luftvolumenstromsonde 125 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 125 mm

Listenpreis: 77,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Luftvolumenstromsonde 160 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 160 mm

Listenpreis: 82,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Luftvolumenstromsonde 200 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 200 mm

Listenpreis: 83,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Luftvolumenstromsonde 250 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 250 mm

Listenpreis: 96,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Luftvolumenstromsonde 315 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 315 mm

Listenpreis: 110,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Luftvolumenstromsonde 400 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 400 mm

Listenpreis: 122,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Luftvolumenstromsonde 500 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 500 mm

Listenpreis: 133,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Luftvolumenstromsonde 630 mm für runden Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 630 mm

Listenpreis: 156,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 41,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Anschlussadapter flex conduit, M20, für Kabelverschraubung 2x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 42,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Als kostenloser Download verfügbar
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Listenpreis: 199,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Differenzdruck
  • Volumenstrom
Ausgangssignal
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Messbereich Druck
-150...250 Pa
Messbereich Druck
-0.6...1 inch WC
Kommunikation
Modbus RTU
Ausgangsspannung [Bereich]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V wählbar mit Schalter

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)