01ATS-1050B
Frostwächter, Schalter, -10...15°C, Kapillare 6 m, Automatische Rückstellung
Mitgelieferte Teile: Montageset mit 6 Montagebügeln
- Listenpreis
- 123,00 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Frost
- Ausgangssignal
- Schalter
- Ausgangssignal Frostschutzschalter Hinweis
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ Schalterposition 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ Schalterposition 1-4
- DC 230 V 0.25 A